La rondella piatta in metallo è indicata per isolare il complesso assemblato da elettricità e umidità. Offre un'ottima combinazione di resistenza meccanica e buona resistenza a temperature, sostanze chimiche e abrasione. Viene utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Contribuisce a garantire una tenuta sicura e stabile, e riduce il rischio di danni ai materiali assemblati o agli elementi di fissaggio stessi. Offre inoltre isolamento completo, ammortizzazione e distanziamento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7432 € - 3,7432 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,4396 € - 1,4396 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
1,5705 € - 1,5705 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,8061 € - 1,8061 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,2118 € - 2,2118 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,353 € - 5,353 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
7,6303 € - 7,6303 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
2,2118 € - 2,2118 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,4736 € - 2,4736 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,7485 € - 2,7485 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,717 € - 3,717 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
2,9709 € - 2,9709 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
3,9526 € - 3,9526 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
1,5444 € - 1,5444 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,7014 € - 1,7014 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,9108 € - 1,9108 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
2,3035 € - 2,3035 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.