Menu Ricerca

Rondella bonded 5/8 BSP Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

This black bonded o-ring combines a steel washer and nitrile (NBR 80) ring to provide a seal in application with hydraulic fluids or engine lubricating oils. This seal is suitable for BSP Standard.
Codice articolo:

490074

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5762 €
1000 - 1999 0,5471 €
2000 + 0,4932 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

57,62 €

100 x 0,5762 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale; nero
Materiale (nome esteso) Acciaio dolce; gomma NBR 80
Materiale guarnizione di tenuta Nitrile NBR 80
Tipo filetto BSP
Elementi di fissaggio compatibili 5/8 BSP
Tipo rondella Rondella sigillante autocentrante
Codice doganale 7318220091

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci