Menu Ricerca

Rondella bonded M12 Acciaio dolce; NBR 80 Nitrile NBR 80

Questo o-ring di tenuta nero combina una rondella in acciaio e un anello in nitrile (NBR 80) per offrire una guarnizione nell'applicazione con fluidi idraulici o oli lubrificanti per motori. Questa guarnizione è adatta per misure metriche standard.
Codice articolo:

490082

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3882 €
1000 - 1999 0,3703 €
2000 + 0,333 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

38,82 €

100 x 0,3882 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale; nero
Materiale (nome esteso) Acciaio dolce; gomma NBR 80
Materiale guarnizione di tenuta Nitrile NBR 80
Tipo filetto Metrico
Elementi di fissaggio compatibili M12
Tipo rondella Rondella sigillante autocentrante
Codice doganale 4016930090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci