Menu Ricerca

Rotolo autoaggrappante lato uncino 20.0 mm 22.8 m PA Nero

Queste strisce adesive con il lato asola (parte morbida) sono perfette come alternativa rimovibile a chiodi e viti. Fornite in rotoli, si utilizzano con le strisce adesive con il lato uncino (parte rigida) corrispondenti, acquistabili separatamente.
Codice articolo:

D476800

66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
20 + 30,8596 €
Confezione standard: 20

Ordina a multipli di 20

Totale ordine:

617,19 €

20 x 30,8596 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo di adesivo Gomma
Rimovibilità Permanente
Colore Nero
Codice doganale 3919101990
Materiale pellicola protettiva (liner) Poliestere
Forma Gancio
Tipo Rotolo continuo - lato uncini

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci