Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

Ruota con foro per bullone e anello in nylon naturale con alloggiamento in acciaio inossidabile.
Codice articolo:

494464

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 35 38,7961 €
36 + 19,939 €
Confezione standard: 36

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

38,80 €

1 x 38,7961 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite
Tipo di montaggio Foro per bullone
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 8302200090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci