Menu Ricerca

Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

Le ruote girevoli con perno sono ideali nelle applicazioni che richiedono una rotazione di 360°. Per applicazioni che non richiedono ruote eccessivamente resistenti.
Codice articolo:

494467

178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 39 57,8025 €
40 + 29,7082 €
Confezione standard: 40

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

57,80 €

1 x 57,8025 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite con freno
Tipo di montaggio Foro per bullone
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci