Menu Ricerca

Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

Le ruote girevoli con perno sono ideali nelle applicazioni che richiedono una rotazione di 360°. Per applicazioni che non richiedono ruote eccessivamente resistenti.
Codice articolo:

494470

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 103,3887 €
12 + 53,1155 €
Confezione standard: 12

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

103,39 €

1 x 103,3887 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con foro per montaggio a vite con freno
Tipo di montaggio Foro per bullone
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci