Menu Ricerca

Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per vite Bianco

Anello in nylon bianco con alloggiamento in acciaio inossidabile. Questa ruota girevole è dotata di freno e si monta tramite vite.
Codice articolo:

494478

28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 35 66,6237 €
36 + 34,2128 €
Confezione standard: 36

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

66,62 €

1 x 66,6237 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Foro per vite
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci