Menu Ricerca

Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per vite Bianco

Anello in nylon bianco con alloggiamento in acciaio inossidabile. Questa ruota girevole è dotata di freno e si monta tramite vite.
Codice articolo:

494479

32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 15 110,8751 €
16 + 56,9568 €
Confezione standard: 16

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

110,88 €

1 x 110,8751 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota PA
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota girevole con piastra e freno
Tipo di montaggio Foro per vite
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci