Menu Ricerca

Ruota con piastra fissa 100.0 mm 27.0 mm Bianco

Anello in nylon naturale e alloggiamento in acciaio zincato. Ruota fissa con montaggio a vite.
Codice articolo:

494816

22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 11 59,6886 €
12 + 30,6754 €
Confezione standard: 12

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

59,69 €

1 x 59,6886 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale ruota Nylon
Materiale alloggiamento ruota Acciaio inossidabile
Colore Bianco
Tipo rotella Ruota con piastra fissa
Tipo di montaggio Foro per vite
Materiale ruota (nome esteso) Poliammide
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci