Menu Ricerca

Ruote per il settore medicale

Disponibile

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
129 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
11,9938 € - 22,7495 € 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
16,0838 € - 30,4681 € 1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
8,0004 € - 15,176 € 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
60.0 kg
12,6294 € - 25,0129 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
6,5081 € - 12,8836 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Ruota con perno filettato
40.0 kg
7,4892 € - 14,5666 € 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
6,5496 € - 12,9707 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
50.0 kg
19,6903 € - 38,9992 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
7,9866 € - 17,5264 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
10,3495 € - 20,5152 € 1402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
9,4099 € - 18,6291 € 448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
5,6376 € - 10,9395 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
50.0 kg
4,7256 € - 9,3726 € 7829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato
35.0 kg
8,1939 € - 16,2206 € 672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
494736 6,0936 € - 12,0712 € 588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra
35.0 kg
7,0608 € - 13,9863 € 899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
14,4948 € - 28,7271 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
7,2957 € - 14,4506 € 504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
13,417 € - 26,5798 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con perno filettato
80.0 kg
8,0281 € - 16,772 € 727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota doppia modello Linea
80.0 kg
  • di 7
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Grigio

491029

Fascia di prezzo
22,7495 € - 11,9938 €

Livelli di giacenza
26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Bolt Hole
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Grigio scuro

491054

Fascia di prezzo
30,4681 € - 16,0838 €

Livelli di giacenza
1120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Bolt Hole
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Grigio

491025

Fascia di prezzo
15,176 € - 8,0004 €

Livelli di giacenza
286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Bolt Hole
Ruota con codolo filettato e freno 60.0 mm 60.0 kg Grigio

497951

Fascia di prezzo
25,0129 € - 12,6294 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

497955

Fascia di prezzo
12,8836 € - 6,5081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Foro per vite 47.0 mm Grigio

494740

Fascia di prezzo
14,5666 € - 7,4892 €

Livelli di giacenza
371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
Ruota con codolo filettato 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

497924

Fascia di prezzo
12,9707 € - 6,5496 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 100.0 mm 80.0 kg Grigio

497953

Fascia di prezzo
38,9992 € - 19,6903 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

497957

Fascia di prezzo
17,5264 € - 7,9866 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 63.0 mm 60.0 kg Grigio scuro

497962

Fascia di prezzo
20,5152 € - 10,3495 €

Livelli di giacenza
1402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

497958

Fascia di prezzo
18,6291 € - 9,4099 €

Livelli di giacenza
448 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 80.0 mm 50.0 kg Foro per vite Grigio

494738

Fascia di prezzo
10,9395 € - 5,6376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Ruota con codolo filettato 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

497922

Fascia di prezzo
9,3726 € - 4,7256 €

Livelli di giacenza
7829 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 63.0 mm 40.0 kg Codolo filettato Grigio

497927

Fascia di prezzo
16,2206 € - 8,1939 €

Livelli di giacenza
672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per vite Grigio

494736

Fascia di prezzo
12,0712 € - 6,0936 €

Livelli di giacenza
588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    A vite
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Codolo filettato Grigio

497926

Fascia di prezzo
13,9863 € - 7,0608 €

Livelli di giacenza
899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 80.0 mm 60.0 kg Grigio

497952

Fascia di prezzo
28,7271 € - 14,4948 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

497956

Fascia di prezzo
14,4506 € - 7,2957 €

Livelli di giacenza
504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 125.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

497960

Fascia di prezzo
26,5798 € - 13,417 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 75.0 mm 80.0 kg Foro cieco Nero

1220436

Fascia di prezzo
16,772 € - 8,0281 €

Livelli di giacenza
727 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole