Menu Ricerca

Passacavo 10.5 mm 11.0 mm PA Naturale

Questa sella di cablaggio con bloccaggio si inserisce a scatto in un foro grazie al suo ancoraggio a freccia; è realizzata in nylon naturale classificato secondo la norma UL.
Codice articolo:

143000400002

13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,1975 €
500 - 999 0,1492 €
1000 + 0,1251 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

19,75 €

100 x 0,1975 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 2.0 mm
Altezza interno 10.5 mm
Larghezza interna 11.0 mm
Spessore massimo pannello compatibile 2.0 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Intervallo spessore pannello 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci