143010300002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 999 | 0,2432 € |
1000 + | 0,1879 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rectangular;Locking |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.4 - 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.016 - 0.079 in |
Altezza interno | 26.2 mm |
Altezza interno | 1.031 in |
Larghezza interna | 11.0 mm |
Larghezza interna | 0.433 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 2.0 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.079 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | 1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.