Menu Ricerca

Passacavo 2.8 mm 11.2 mm PA Naturale

Questa sella di cablaggio a pressione è realizzata in nylon naturale 6/6 UL94 V2 e viene fissata nel pannello mediante una semplice pressione. Il design della clip rende possibile un sistema di bloccaggio tale da alloggiare saldamente cavi di misure diverse.
Codice articolo:

460321

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0924 €
1000 - 1999 0,0877 €
2000 + 0,0787 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

9,24 €

100 x 0,0924 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Profondità 4.8 mm
Altezza 12.7 mm
Altezza interno 2.8 mm
Larghezza interna 11.2 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Intervallo spessore pannello 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci