Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 + | 0,6546 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Rectangular |
Diametro foro compatibile | 4.8 mm |
Diametro foro compatibile | 0.189 in |
Profondità | 6.2 mm |
Profondità | 0.244 in |
Altezza | 26.9 mm |
Altezza | 1.059 in |
Altezza interno | 18.2 mm |
Altezza interno | 0.717 in |
Larghezza interna | 11.2 mm |
Larghezza interna | 0.441 in |
Spessore massimo pannello | 2.0 mm |
Spessore massimo pannello | 0.079 in |
Intervallo spessore pannello | 2.0 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.079 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | 2 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.