Menu Ricerca

Passacavo 26.2 mm 11.2 mm PA Naturale

Questa sella di cablaggio a pressione è realizzata in nylon naturale 6/6 UL94 V2 e viene fissata nel pannello mediante una semplice pressione. Il design della clip rende possibile un sistema di bloccaggio tale da alloggiare saldamente cavi di misure diverse.
Codice articolo:

497650

3418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,814 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

407,00 €

500 x 0,814 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Diametro foro compatibile 4.8 mm
Profondità 5.5 mm
Altezza 31.3 mm
Altezza interno 26.2 mm
Larghezza interna 11.2 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Intervallo spessore pannello 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci