FCWSS-1-01BK
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1354 € |
5000 - 9999 | 0,1257 € |
10000 - 19999 | 0,1189 € |
20000 + | 0,1123 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Stile raccordo | A incastro |
Materiale | PA |
Tipo sella | Flat Cable |
Diametro foro compatibile | 4.0 mm |
Diametro foro compatibile | 0.157 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.8 - 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.031 - 0.063 in |
Profondità | 5.1 mm |
Profondità | 0.200 in |
Altezza interno | 2.5 mm |
Altezza interno | 0.098 in |
Larghezza interna | 8.0 mm |
Larghezza interna | 0.315 in |
Spessore massimo pannello compatibile | 1.6 mm |
Spessore massimo pannello compatibile | 0.063 in |
Spessore massimo pannello | 1.6 mm |
Spessore massimo pannello | 0.063 in |
Larghezza totale | 14.0 mm |
Larghezza totale | 0.551 in |
Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile | 3 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.