Menu Ricerca

Sella di cablaggio A incastro 2.5 mm 8.0 mm PA

Questa sella per cavi piatti presenta una clip a freccia a spinta per un montaggio sicuro. Realizzata in nylon naturale.
Codice articolo:

FCWSS-2-01BK

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1354 €
5000 - 9999 0,1257 €
10000 - 19999 0,1189 €
20000 + 0,1123 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

135,40 €

1000 x 0,1354 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Stile raccordo A incastro
Materiale PA
Tipo sella Flat Cable
Diametro foro compatibile 4.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 1.6 mm
Profondità 5.1 mm
Altezza interno 2.5 mm
Larghezza interna 8.0 mm
Spessore massimo pannello compatibile 1.6 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Larghezza totale 14.0 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 3

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci