Menu Ricerca

Passacavo 8.4 mm 11.1 mm PA Naturale

Questa sella di cablaggio con bloccaggio si inserisce a scatto in un foro grazie al suo ancoraggio a freccia; è realizzata in nylon naturale classificato secondo la norma UL.
Codice articolo:

LWS-A-2-2-01

7670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,122 €
5000 - 9999 0,1098 €
10000 - 24999 0,0988 €
25000 + 0,0889 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

122,00 €

1000 x 0,122 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo A incastro
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Diametro foro compatibile 4.7 mm
Profondità 5.6 mm
Altezza 18 mm
Altezza interno 8.4 mm
Larghezza interna 11.1 mm
Spessore massimo pannello 3.2 mm
Larghezza totale 15.4 mm
Intervallo spessore pannello 3.2 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E71558
Stile 7

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci