Menu Ricerca

Passacavo 18.3 mm 11.1 mm PA Naturale

Questa sella di cablaggio è realizzata in nylon naturale 6/6 e viene fissata mediante un rivetto. Il suo profilo aperto consente di inserire e rimuovere i cavi con facilità. Questa sella di cablaggio viene fissata in un foro praticato su un pannello da 3,6-3,7 mm.
Codice articolo:

LWS-SR-3-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1975 €
5000 - 9999 0,1837 €
10000 + 0,1727 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

197,50 €

1000 x 0,1975 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Rivetto/Vite
Materiale PA
Tipo sella Rectangular
Altezza interno 18.3 mm
Larghezza interna 11.1 mm
Larghezza totale 12.4 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 9

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci