Menu Ricerca

Passacavo Adesivo 11.2 mm 11.2 mm PA

Questa sella di cablaggio adesiva è realizzata in nylon naturale 6/6 UL94 V2. Fissata con un resistente adesivo, è caratterizzata da dimensioni in grado di adattarsi a cavi di vari diametri.
Codice articolo:

460316

4454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3813 €
1000 - 1999 0,362 €
2000 + 0,3261 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

38,13 €

100 x 0,3813 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo sella Adhesive
Larghezza totale 20.0 mm
Altezza totale 19.8 mm
Altezza interno 11.2 mm
Larghezza interna 11.2 mm
Metodo di montaggio Adesivo
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Prezzo/pezzo IVA inclusa 2.4805 GBP
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci