Menu Ricerca

Sella di cablaggio A scatto 10.0 mm 16.3 mm PA

Questa sella di cablaggio con chiusura dall'altro articolata si inserisce a scatto in un foro praticato sul pannello; è realizzata in nylon naturale classificato secondo la norma UL.
Codice articolo:

WSLT-02A-19

9111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1145 €
5000 - 9999 0,1057 €
10000 - 19999 0,1003 €
20000 - 29999 0,0947 €
30000 + 0,0833 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

114,50 €

1000 x 0,1145 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo sella Locking Top
Larghezza totale 22.4 mm
Altezza totale 18.7 mm
Altezza interno 10.0 mm
Larghezza interna 16.3 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Metodo di montaggio A scatto
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci