WSLT-03-2-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1837 € |
5000 - 9999 | 0,1671 € |
10000 + | 0,1602 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo sella | Locking Top |
---|---|
Larghezza totale | 22.4 mm |
Larghezza totale | 0.882 in |
Altezza totale | 28.0 mm |
Altezza totale | 1.102 in |
Altezza interno | 14.1 mm |
Altezza interno | 0.555 in |
Larghezza interna | 16.3 mm |
Larghezza interna | 0.642 in |
Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
Metodo di montaggio | A scatto |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |