WSLT-3.5-2-1-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1145 € |
5000 - 9999 | 0,1057 € |
10000 - 19999 | 0,1003 € |
20000 - 29999 | 0,0947 € |
30000 + | 0,0833 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo sella | Locking Top |
---|---|
Larghezza totale | 19.6 mm |
Larghezza totale | 0.772 in |
Altezza totale | 14.4 mm |
Altezza totale | 0.567 in |
Altezza interno | 3.4 mm |
Altezza interno | 0.134 in |
Larghezza interna | 13.5 mm |
Larghezza interna | 0.531 in |
Intervallo spessore pannello | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.063 in |
Metodo di montaggio | A scatto |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.