Menu Ricerca

Passacavo A scatto 4.8 mm 10.7 mm PA

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Codice articolo:

WSLT-9-01A-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,0925 €
5000 - 9999 0,0853 €
10000 - 19999 0,0806 €
20000 - 29999 0,0764 €
30000 + 0,0675 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

92,50 €

1000 x 0,0925 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo sella Locking Top
Larghezza totale 16.8 mm
Altezza totale 10.2 mm
Altezza interno 4.8 mm
Larghezza interna 10.7 mm
Intervallo spessore pannello 1.6 mm
Metodo di montaggio Locking
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci