Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1768 € |
5000 - 9999 | 0,1644 € |
10000 + | 0,1547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo sella | Locking Top |
---|---|
Larghezza totale | 16.7 mm |
Larghezza totale | 0.657 in |
Altezza totale | 13.2 mm |
Altezza totale | 0.52 in |
Altezza interno | 5.5 mm |
Altezza interno | 0.217 in |
Larghezza interna | 10.3 mm |
Larghezza interna | 0.406 in |
Intervallo spessore pannello | 1.7 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.067 in |
Metodo di montaggio | Locking |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.