Menu Ricerca

Passacavo Vite 4.8 mm 10.7 mm PA

This Wire Saddle with a hinged locking top is securely locked in place using a screw, it is made from Natural UL rated nylon and has an adhesive back.
Codice articolo:

WSLTB-01A-19

7119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1604 €
5000 - 9999 0,1443 €
10000 + 0,1299 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

160,40 €

1000 x 0,1604 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo sella Locking Top
Larghezza totale 16.0 mm
Altezza totale 9.6 mm
Altezza interno 4.8 mm
Larghezza interna 10.7 mm
Metodo di montaggio Adesivo
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci