Menu Ricerca

Passacavo Adesivo 4.8 mm 10.7 mm PA

This Wire Saddle with hinged locking top is quickly mounted with adhesive, it is made using UL rated natural nylon.
Codice articolo:

WSLTB-01A-19A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,5111 €
5000 - 9999 0,46 €
10000 + 0,414 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

511,10 €

1000 x 0,5111 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo sella Locking Top
Larghezza totale 16.0 mm
Altezza totale 10.4 mm
Altezza interno 4.8 mm
Larghezza interna 10.7 mm
Metodo di montaggio Adesivo
Materiale (nome esteso) Poliammide
Colore Natural
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci