WSLTB-02A-19A
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4643 € |
5000 - 9999 | 0,4179 € |
10000 + | 0,376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo sella | Chiusura superiore |
---|---|
Larghezza totale | 21.5 mm |
Larghezza totale | 0.846 in |
Altezza totale | 15.5 mm |
Altezza totale | 0.61 in |
Altezza interno | 10.0 mm |
Altezza interno | 0.394 in |
Larghezza interna | 16.3 mm |
Larghezza interna | 0.642 in |
Metodo di montaggio | Adesivo |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.