Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4643 € |
5000 - 9999 | 0,4179 € |
10000 + | 0,376 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo sella | Chiusura superiore |
---|---|
Larghezza totale | 19.0 mm |
Larghezza totale | 0.748 in |
Altezza totale | 16.8 mm |
Altezza totale | 0.661 in |
Altezza interno | 12.7 mm |
Altezza interno | 0.5 in |
Larghezza interna | 11.0 mm |
Larghezza interna | 0.433 in |
Metodo di montaggio | Non montato |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Colore | Natural |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare