Menu Ricerca

Clip fermacavo A scatto 0.7 mm 2 mm PA Grigio

Questo fermacavi con montaggio a pressione è stato progettato per essere utilizzato con fasci di cavi separando la clip alla base. È ideale per montare il fascio di cavi su fori già praticati in un alloggiamento. Realizzato in nylon.
Codice articolo:

101003000202

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,3993 €
500 - 999 0,373 €
1000 + 0,2887 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

99,83 €

250 x 0,3993 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Metodo di montaggio A scatto
Intervallo diametro cavo compatibile 2.0 mm
Altezza totale 39.0 mm
Larghezza totale 9.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Intervallo spessore pannello compatibile 0.7 - 2 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci