EWSE-1-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,0922 € |
5000 - 9999 | 0,0821 € |
10000 + | 0,0739 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Nero |
---|---|
Stile raccordo | Tenuta laterale |
Tipo sella | Rectangular |
Profondità | 4.8 mm |
Profondità | 0.190 in |
Altezza interno | 6.5 mm |
Altezza interno | 0.256 in |
Spessore massimo pannello | 1.2 mm |
Spessore massimo pannello | 0.047 in |
Spessore minimo pannello | 0.8 mm |
Spessore minimo pannello | 0.031 in |
Altezza totale | 10.0 mm |
Altezza totale | 0.394 in |
Larghezza totale | 20.0 mm |
Larghezza totale | 0.787 in |
Intervallo spessore pannello | 0.8 - 1.2 mm |
Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.047 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.