Menu Ricerca

Passacavo Tenuta laterale 6.5 mm 11.6 mm PA

This edge mounted wire saddle can be mounted vertically or horizontally. It protects cables from sharp edges. It is manufactured with material rated UL94-V0
Codice articolo:

EWSE-3-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,106 €
5000 - 9999 0,0944 €
10000 + 0,0849 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

106,00 €

1000 x 0,106 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Grigio
Stile raccordo Tenuta laterale
Tipo sella Rectangular
Profondità 4.8 mm
Altezza interno 6.5 mm
Spessore massimo pannello 2.0 mm
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Altezza totale 10.0 mm
Larghezza totale 20.0 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci