Menu Ricerca

Passacavo Tenuta laterale 12.0 mm 19.6 mm PA

This edge wire saddle is made of natural UL94-V-0 F.R. nylon and is fitted with a snap in hinge for edge easy cable entry and removal. It is suitable for panel thickness of 0.5 - 1.6 mm.
Codice articolo:

HEWSE-22-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2386 €
5000 + 0,2148 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

238,60 €

1000 x 0,2386 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Tenuta laterale
Tipo sella Hinged Edge
Profondità 6.6 mm
Altezza interno 12.0 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Spessore minimo pannello 0.5 mm
Altezza totale 19.0 mm
Larghezza totale 31.0 mm
Intervallo spessore pannello 0.5 - 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci