Menu Ricerca

Passacavo Tenuta laterale 14.7 mm 16.8 mm PA

This edge wire saddle is made of natural nylon and is fitted with a snap in cable entry . It is suitable for panel thickness of 0.8-1.6 mm.
Codice articolo:

LEWSE-21-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2224 €
5000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,1948 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

222,40 €

1000 x 0,2224 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Stile raccordo Tenuta laterale
Tipo sella Rectangular
Profondità 4.6 mm
Altezza interno 14.7 mm
Spessore massimo pannello 1.6 mm
Spessore minimo pannello 0.8 mm
Altezza totale 24.9 mm
Larghezza totale 28.8 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.6 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci