Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,4873 € - 4,5274 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
3,4828 € - 4,876 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi diverse
|
||
2,9153 € - 4,0815 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi uguali
|
||
18,0874 € - 33,8183 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
14,4951 € - 27,1034 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
9,1712 € - 68,6733 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
9,1712 € - 68,6733 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
9,1712 € - 68,6733 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
14,4951 € - 27,1034 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
15,1442 € - 28,3141 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
4,6205 € - 5,9908 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
||
06344059E | 18,0874 € - 25,3224 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave master
|
|
15,1442 € - 28,3141 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
15,1442 € - 28,3141 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
14,4951 € - 27,1034 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
9,1712 € - 68,6733 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
13,0185 € - 24,39 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
13,0185 € - 24,39 € | Richiedi il lead time qui |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiave Euro (5333)
|
||
15,1442 € - 28,3141 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
4,267 € - 5,9739 € | Richiedi il lead time qui |
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Saracinesca SS con chiavi diverse
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.