Le serrature a camma sono progettate per bloccare e fissare l'accesso a pannelli e porte con una camma rotante che viene fissata agganciando il telaio o il fermo sul lato posteriore.
Queste serrature offrono un assemblaggio senza utensili per un montaggio facile e veloce. Possono essere montate su porte di spessore comune e sono ideali per applicazioni di accesso leggero.
La gamma è disponibile con vari tipi di serratura, tra cui: chiave principale, chiave uguale e chiave diversa.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Altezza alloggiamento | Tipo chiave | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,0143 € - 11,22 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi uguali
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiave non rimovibile
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi diverse
|
||
8,0143 € - 11,22 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Chiavi diverse
|
||
15,1442 € - 28,3141 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
6,2967 € - 6,9964 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.89 in
22.6 mm
|
Chiave CH751
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.