Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Chiusura caricata a molla, con rotazione a quarto di giro Chiave quadrata di 8,0 mm 26.5 mm Nero

Codice articolo:

46112129636002E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 8,3069 €
50 - 249 5,9335 €
250 + 4,8362 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

8,31 €

1 x 8,3069 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Finitura Verniciato a polvere nera
Tipo chiave Chiave quadrata di 8,0 mm
Intervallo di serraggio 26.5 mm
Colore Nero
Codice doganale 8301300000
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Orientamento montaggio Sinistrorsa
Stile chiusura Secure
Comprende No Includes

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci