Menu Ricerca

Chiusura a quarto di giro Chiave esagonale 28.5 mm Lega di zinco

Codice articolo:

4604047E

5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 19 52,307 €
20 + 37,3621 €
Confezione standard: 20

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

52,31 €

1 x 52,307 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Tipo chiave Chiave esagonale
Orientamento montaggio Universale
Lunghezza camma 45.0 mm
Intervallo di serraggio 28.5 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Materiale chiusura Acciaio inossidabile
Materiale camma Acciaio inossidabile
Finitura Naturale
Codice doganale 7318190090
Stile chiusura Cam Latch
Colore Natural

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci