Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Chiave a doppio bit di 5,0 mm 28.5 mm PA

Codice articolo:

56020201547E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,9413 €
50 - 249 4,9581 €
250 - 499 4,4704 €
500 + 3,7253 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,94 €

1 x 6,9413 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Tipo chiave Chiave a doppio bit di 5,0 mm
Orientamento montaggio Universale
Lunghezza camma 45.0 mm
Intervallo di serraggio 28.5 mm
Materiale chiusura PA
Materiale camma Acciaio
Finitura Zincato
Codice doganale 8301300000
Stile chiusura Cam Latch
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci