Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 6,9413 € |
50 - 249 | 4,9581 € |
250 - 499 | 4,4704 € |
500 + | 3,7253 € |
Tipo maniglia | Maniglia azionata da un innesto |
---|---|
Tipo chiave | Chiave a doppio bit di 5,0 mm |
Orientamento montaggio | Universale |
Lunghezza camma | 45.0 mm |
Lunghezza camma | 1.772 in |
Intervallo di serraggio | 8.5 mm |
Intervallo di serraggio | 0.335 in |
Altezza alloggiamento | 18.5 mm |
Altezza alloggiamento | 0.728 in |
Materiale chiusura | Nylon |
Materiale camma | Acciaio zincato |
Finitura | Naturale |
Codice doganale | 8301300000 |
Stile chiusura | Cam Latch |
Colore | Nero |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.