Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Chiave triangolare di 8,0 mm 18.5 mm PA

Codice articolo:

56020203830E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 6,772 €
50 - 249 4,8372 €
250 - 499 4,3614 €
500 + 3,6345 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

6,77 €

1 x 6,772 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Tipo chiave Chiave triangolare di 8,0 mm
Orientamento montaggio Universale
Lunghezza camma 45.0 mm
Intervallo di serraggio 18.5 mm
Materiale chiusura PA
Materiale camma Acciaio
Finitura Zincato
Codice doganale 8301300000
Stile chiusura Cam Latch
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci