Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro Chiave con scanalatura 8.5 mm PA

Codice articolo:

56020204260E

3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 249 4,9581 €
250 - 499 4,4704 €
500 + 3,7253 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

247,91 €

50 x 4,9581 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo maniglia Maniglia azionata da un innesto
Tipo chiave Chiave con scanalatura
Orientamento montaggio Universale
Lunghezza camma 45.0 mm
Intervallo di serraggio 8.5 mm
Altezza alloggiamento 18.5 mm
Materiale chiusura PA
Materiale camma Acciaio zincato
Finitura Naturale
Codice doganale 8301409000
Stile chiusura Cam Latch
Colore Nero

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci