Menu Ricerca

Set di filtri per ventole 120.0 mm 120.0 mm PA; SS; PES

The set provides IP30 protection for a fan assembly. It includes finger guard, filter cover, mesh filter and felt filter.
Codice articolo:

RCP-120-T

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 8,8096 €
100 + 8,1482 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

88,10 €

10 x 8,8096 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale copertura Nylon
Materiale filtro Poliestere
Materiale griglia proteggi dita Nylon
Forma Quadrato
Comprende Finger guard + Filter cover + Mesh filter + Felt filter
Profondità 126.3 mm
Distanza tra fori di fissaggio 105.5 mm
Larghezza superficie 126.3 mm
Dimensioni ventola 120.0 mm
Diametro foro di montaggio 4.1 mm
Spessore totale 6.2 mm
Larghezza totale 120.6 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci