Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 30.0 M2 4.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20161903

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 80,74 €
5 - 9 72,67 €
10 - 19 68,63 €
20 + 60,56 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

80,74 €

1 x 80,74 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 30.0
Corsa max 21.0
w1 4.0
d1 1.65
d2 3.0
d3 M2
h1 +0|-0.3 8.5
h2 3.9
h3 1.8
l2 10.0
l3 5.0
l4 1.3
w2 1.4
Numero rulli 7.0
Dyn. load C max. kN 0.88
Static load C0 max. kN 1.00
Peso Kg 0.01
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci