20162023
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 153,19 € |
5 - 9 | 137,87 € |
10 - 19 | 130,21 € |
20 + | 114,89 € |
l1 | 120.0 |
---|---|
Corsa max | 100.0 |
w1 | 6.0 |
d1 | 2.55 |
d2 | 4.4 |
d3 | M3 |
h1 +0|-0.3 | 12.0 |
h2 | 5.5 |
h3 | 2.5 |
l2 | 15.0 |
l3 | 7.5 |
l4 | 1.5 |
w2 | 2.0 |
Numero rulli | 18.0 |
Dyn. load C max. kN | 5.27 |
Static load C0 max. kN | 5.26 |
Peso Kg | 0.11 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.