Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 240.0 M5 11.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20162184

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 198,16 €
5 - 9 178,34 €
10 - 19 168,44 €
20 + 148,62 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

198,16 €

1 x 198,16 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 240.0
Corsa max 192.0
w1 11.0
d1 4.3
d2 7.5
d3 M5
h1 +0|-0.3 22.0
h2 10.0
h3 4.5
l2 40.0
l3 20.0
l4 2.0
w2 4.1
Numero rulli 21.0
Dyn. load C max. kN 25.8
Static load C0 max. kN 24.6
Peso Kg 0.71
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci