Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 400.0 M6 15.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20162290

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 349,10 €
5 - 9 314,19 €
10 - 19 296,74 €
20 + 261,83 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

349,10 €

1 x 349,10 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 400.0
Corsa max 320.0
w1 15.0
d1 5.3
d2 9.5
d3 M6
h1 +0|-0.3 31.0
h2 14.0
h3 6.0
l2 50.0
l3 25.0
l4 2.0
w2 5.2
Numero rulli 27.0
Dyn. load C max. kN 69.4
Static load C0 max. kN 71.1
Peso Kg 2.30
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci