Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 571,34 € |
5 - 9 | 514,21 € |
10 - 19 | 485,64 € |
20 + | 428,51 € |
l1 | 500.0 |
---|---|
Corsa max | 394.0 |
w1 | 22.0 |
d1 | 6.8 |
d2 | 10.5 |
d3 | M8 |
h1 +0|-0.3 | 44.0 |
h2 | 20.2 |
h3 | 9.0 |
l2 | 100.0 |
l3 | 50.0 |
l4 | 3.5 |
w2 | 5.2 |
Numero rulli | 22.0 |
Dyn. load C max. kN | 158.0 |
Static load C0 max. kN | 160.0 |
Peso Kg | 6.27 |
Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.