Menu Ricerca

Set per Rotaie scorrevoli a sfere 700.0 M10 28.0 Acciaio

Questo set guida a rulli incrociati è un sistema di movimento lineare che offre applicazioni con posizionamento e guida fluidi. Distribuisce carichi pesanti ed è ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. È resistente alla corrosione e può tollerare temperature da -40 °C a +80 °C.
Codice articolo:

20174088

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 1.415,91 €
5 - 9 1.274,32 €
10 - 19 1.203,52 €
20 + 1.061,93 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

1.415,91 €

1 x 1.415,91 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
l1 700.0
Corsa max 548.0
w1 28.0
d1 8.5
d2 13.5
d3 M10
h1 +0|-0.3 58.0
h2 26.9
h3 12.0
l2 100.0
l3 50.0
l4 3.5
w2 8.2
Numero rulli 24.0
Dyn. load C max. kN 353.0
Static load C0 max. kN 317.0
Peso Kg 15.47
Materiale Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci